Publicar produtos
HomeWorks QS Processor
HomeWorks QS Processor

    HomeWorks QS Processor

    Traduzido por Google,
    O processador HomeWorks® QS fornece controle e comunicação com os componentes do sistema HomeWorks® QS. Os links Ethernet permitem a comunicação com o software HomeWorks® QS, integração com sistemas de terceiros e comunicação entre vários processadores. Os processadores HomeWorks® QS podem ser conectados usando rede padrão ou rede ad-hoc. Todos os processadores em um projeto devem estar conectados a uma única rede. O software HomeWorks® QS e todos os equipamentos de integração devem estar conectados à mesma rede dos processadores. O processador é alimentado pela fonte de alimentação QSPS-DH-1-75 ou QSPS-DH-1-60. Consulte o software HomeWorks® QS para determinar os requisitos de energia do link. O processador HomeWorks® QS pode ser instalado em um gabinete HQ-LV21, L-LV21, L-LV14 ou PNL-8.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Amp Rating 0 amps to 1 amps
      Depth 1"
      Height 6"
      Voltage 24 V
      Width 4.25"
      Type QS System Processor
      Environment Indoor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-hqp6-homeworks
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosHomeWorks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)6
    • Largura (polegadas)4.25
    • Profundidade (polegadas)1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment