Publicar produtos
Phase Adaptive DIN Power Module

Phase Adaptive DIN Power Module

Traduzido por Google,

A família DIN Power Module (DPM) é um grupo de
produtos modulares para o controle de cargas de iluminação e
cargas do motor.
Este documento descreve o seguinte produto:
LQSE-4A5-120-D: Módulo de alimentação DIN de 4 zonas
para controle de fase escurecimento de cargas de iluminação

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Phase Adaptive Power Modules can be used in a
    HomeWorks system using a QSX processor.
    • Includes QS link for seamless integration of lights and
    controls.
    • An auto-detect mode is available to detect and
    configure leading-edge or trailing-edge dimming for
    incandescent / halogen, electronic / magnetic lowvoltage
    and neon / cold cathode light sources.
    • Controls dimmable LED loads. Refer to
     www.lutron.com/ledtool for compatibility with
    dimmable LED light sources.
    • SSL7 compliant for compatibility with solid state
    lighting.
    • RTISS Equipped technology compensates for
    incoming line-voltage variations (up to ± 2% change
    in frequency /second) such as changes in Root Mean
    Square (RMS) voltage, frequency shifts, harmonics
    and line noise.
    • RTISS-TE operates on the trailing-edge of the AC
    sine wave. This allows for true instantaneous voltage
    compensation.
    • RTISS-ICM technology is able to withstand highinrush
    LEDs, bulb blowouts, and direct shorts
    • Provides air gap off (when all zones are off).
    • Integral protection for common temporary over-current
    and over-voltage conditions.

    LEDs on the module provide diagnostic information.
    • Buttons on the module provide override control.
    • Manual Override contact closure input (CCI).
    • Power failure memory automatically returns the
    outputs to the levels they were set to prior to a power
    outage.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-lqse-4a5
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosHomeWorks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3.54
  • Largura (polegadas)8.5
  • Profundidade (polegadas)2.99
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 00 00
  • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment