Publicar produtos
Pico Wireless Remote with Nightlight
Pico Wireless Remote with Nightlight
Pico Wireless Remote with Nightlight

    Pico Wireless Remote with Nightlight

    Traduzido por Google,
    O controle remoto sem fio Pico é um dispositivo flexível e fácil de usar que permite ao usuário controlar os dispositivos de controle de carga sem fio da Lutron de qualquer lugar do espaço. Este controle operado por bateria não requer alimentação externa ou fiação de comunicação.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificação
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-pjn-pico
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosPico™ Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-26
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)2.6
    • Largura (polegadas)1.3
    • Profundidade (polegadas)0.3
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCObjeto
    • Código CSI MasterFormat 201426 09 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Remote-Controlled Dimming Stations
    • Número OmniClass23-35 37 17
    • Título OmniclassDimmer Control Switches

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States