Publicar produtos
PowPak® Relay Module with Softswitch®

PowPak® Relay Module with Softswitch®

Traduzido por Google,
O Módulo de Relé PowPak® com Softswitch® é um dispositivo de radiofrequência (RF) que usa a tecnologia Softswitch® patenteada da Lutron® para controlar cargas de uso geral com base na entrada de controles Pico® e sensores de ocupação e luz do dia Radio Powr SavrTM. Uma saída opcional de fechamento de contato seco de baixa tensão está disponível para comunicar o status de ocupação para sistemas de terceiros, como controladores HVAC (somente modelos RMJ-, URMJ-, RMQ-, RMM-, RMP-). A comunicação com dispositivos de entrada de RF, como controles Pico® e sensores Radio Powr SavrTM, é realizada usando a tecnologia RF Lutron® Clear Connect®

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificação
  • Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 5 amps to 16 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-powpak-softswitch
  • Familia de productoLighting Controls
  • Grupo de produtosPowPak
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)4
  • Largura (polegadas)2.8
  • Profundidade (polegadas)1.25
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Número OmniClass23-35 37 17
  • Título OmniclassDimmer Control Switches

Disponibilidade da região

América do Norte
United States