Publicar produtos
Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Energi Savr Node™ Integration Device, Multiple Inputs for Occupancy, Daylight, and IR

Traduzido por Google,
Energi Savr Node™ é um módulo que permite a fácil integração de reatores de dimerização fluorescentes de 0-10 V e drivers de LED (modelo 0-10 V), ou de sensores de ocupação/vacância, sensores de luz natural e controles digitais com fluorescente, LED, HID , e cargas incandescentes.

Características:
  • Quatro entradas de sensor de ocupação para controle automatizado de luzes em 4 zonas
  • Quatro entradas de sensor de luz natural ajustam automaticamente os níveis de luz com base na quantidade de luz natural que entra pelas janelas
  • Quatro entradas de receptor IR para controle pessoal
  • Inclui link de controle QS para integração perfeita de luzes, estações de controle e módulos de sensores QS
  • A configuração padrão não requer comissionamento
  • Programação usando interface integral na unidade Energi Savr Node
  • Quatro entradas para chaves de contato seco NEC® Classe 2/PELV
  • Alimenta até 2 Links Digitais EcoSystem (QSN-2ECO-S)
  • Programação fácil do sistema com um aplicativo intuitivo para dispositivos digitais móveis Apple iPhone ou iPod touch (necessário para sistemas não Quantum®)
  • Expanda o número de sensores e controles usando o QS Sensor Module (QSM) ou conexões de sensores em reatores e módulos EcoSystem
  • Conecte-se diretamente a outras unidades Energi Savr Node, unidades GRAFIK Eye® QS ou sistemas Quantum para expandir a funcionalidade e o controle

Entre em contato com a Lutron Electronics

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalutron-qsn
  • Familia de productoBuilding Controls
  • Grupo de produtosEnergi Savr Node™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2010-12-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles