Publicar produtos
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch
RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch

    RadioRA 3 Outdoor Plug-in Switch

    Traduzido por Google,
    O switch plug-in externo RadioRA 3 controla as cargas externas, diretamente ou sem fio, como parte de um sistema de controle de iluminação RadioRA 3 (usando a tecnologia patenteada Clear Connect − Type A RF da Lutron). Uma construção de núcleo sólido protege os componentes eletrônicos internos, por isso é construído para resistir a condições climáticas severas, estação após estação. É ideal para controle inteligente de iluminação de paisagem e corda, luzes de férias e infláveis e alguns motores e bombas.

    Entre em contato com a Lutron Electronics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalutron-radiora3-rr-15out-bl
    • Familia de productoLighting Controls
    • Grupo de produtosRadioRA 3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)1.5
    • Largura (polegadas)19.25
    • Profundidade (polegadas)0.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States