Publicar produtos
Magnetic Access

Magnetic Access

4.1 de 5 estrelas4.1(28 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma instalação é tão boa quanto sua barreira. No entanto, as soluções modernas exigem não apenas engenharia inovadora e orientada para o futuro, mas também tecnologia compatível com o meio ambiente e economia de energia. As barreiras Magnetic.Access atendem a essas demandas completamente: Enquanto o MHTM™ MicroDrive e o controle MGC garantem vantagens decisivas para você e otimizam o benefício de suas instalações, a caixa e o VarioBoom não deixam nada a desejar.
Especificação
  • Drive The MHTM™ MicroDrive is not only astonishing because of its small dimensions. You get 100% more torque at a power input reduced by 75 %. Motor, motor control and earing are combined in one unit. Control The MGC control is located directly under the hood and offers extensive opportunities for expansion via optional plug-in modules. The barrier is operated via GUI-supported control keys and a large display. Housing The housing of aluminium and the base of stainless steel offers the best available protection against corrosion. In addition, the design is convincing and can easily be customised. VarioBoom The new VarioBoom improves the perception and increases the passage. Comprehensive options facilitate an individual design of the VarioBoom and provide additional supplementary functions like optical displays, lights, etc.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMagnetic-Access
  • Familia de productoMHTM MicroDrive
  • Grupo de produtosAutomatic Vehicular Barriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)915
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)315
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBarrier parking control units
  • Código CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Número OmniClass23-39 11 11 15
  • Título OmniclassTraffic Barriers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte