Publicar produtos
Magnetic Access XL2/XXL

Magnetic Access XL2/XXL

4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
Traduzido por Google,
"Você está procurando uma barreira confiável para controlar o acesso de veículos a uma via de acesso ou instalação industrial com largura de pista superior a 6,0m? Aqui está: Magnetic.Access XL ou Magnetic.Access XXL. As barreiras Magnetic.Access XL foram desenvolvidas para larguras de pista entre 6,0m e 8,5m, Magnetic.Access XXL para larguras de pista entre 6,0m e 10,0m. Em comparação com outros modelos da premiada série MHTM™ MicroDrive, essas barreiras vêm com uma estrutura de suporte interna que garante uma alta estabilidade. As barreiras Magnetic.Access XL e Magnetic.Access XXL contêm a barreira completa, incluindo a unidade de controle MGC Pro, uma barreira MicroBoom XL e um detector de circuito integrado de 2 canais. A funcionalidade da barreira pode ser facilmente estendida através de módulos conectáveis (opcional)."
Especificação
  • "Design and quality Magnetic.Access XL / XXL barriers impress with sophisticated and enduring design. The modularly designed housing made of extruded aluminium profiles and the inner steel frame with surface protection offer best protection against corrosion. The MHTM™ product line is winner of the red dot award: product design 2012. Drive unit The MHTM™ XL drive unit is not only astonishing because of its small dimensions. You also get a high torque with an extremely minimized power consumption. The high torque guarantees best operation even under severe weather conditions (heavy winds, snow, etc.). The motor, motor control and gearing are all combined in one compact drive unit. Control unit The control unit MGC Pro is compliant with EN 13849. It is located directly underneath the top cover and can be accessed from all sides. Configuring the barrier is easily accomplished via the LCD’s intuitive user interface that can be navigated with just 4 push-buttons. The functionality may be easily extended via optionally available modules. MicroBoom XL MicroBoom XL barrier booms are straight booms designed especially for Magnetic.Access XL/XXL barriers. Up to 6.0m the boom is made of one solid boom profile, longer booms have an additional connector and a smaller boom profile as extension. MicroBoom XL booms are equipped with a foamed edge protection which offers best protection against damages and harm to people."
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMagnetic-Access-XL2-XXL
  • Familia de productoMHTM MicroDrive
  • Grupo de produtosAutomatic Vehicular Barriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1165
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)435
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)112
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBarrier parking control units
  • Código CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Número OmniClass23-39 11 11 15
  • Título OmniclassTraffic Barriers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte