Publicar produtos
Magnetic Access Pro-H

Magnetic Access Pro-H

4.0 de 5 estrelas4.0(12 avaliações)
Traduzido por Google,
"O modelo Magnetic.Access Pro-H faz parte da linha de produtos Magnetic.Access e é especialmente projetado para aplicações de acesso com saia de lança. Os modelos Magnetic.Access Pro-H contêm os mesmos componentes que as barreiras Magnetic.Access Pro-L, mas a caixa é ajustada em altura e vem com um MicroBoom (barra reta) em vez de um VarioBoom. Opcionalmente estão disponíveis módulos conectáveis para ampliar a funcionalidade da barreira, bem como acessórios abrangentes. A linha Magnetic.Access não oferece apenas ciclo de vida útil, grande confiabilidade e qualidade, mas impressiona pelo design sofisticado e duradouro, custos operacionais extremamente baixos, alta facilidade de uso e tecnologia quase livre de manutenção."
Especificação
  • "Drive unit The drive unit of MHTM™ MicroDrive is not only astonishing because of its small dimensions. You also get a high torque with an extremely minimized power consumption. The high torque guarantees best operation even under severe weather conditions (heavy winds, snow, etc.). The motor, motor control and gearing are all combined in one compact drive unit. Control unit The control unit MGC Pro is compliant with EN 13849. It is located directly underneath the top cover and can be accessed from all sides. Configuring the barrier is easily accomplished via the LCD’s intuitive user interface that can be navigated with just 4 push-buttons. Design and quality MHTM™ MicroDrive barriers impress with sophisticated and enduring design. The modularly designed housing made of extruded aluminium profiles and a base frame made of stainless steel (both powder-coated) offers best protection against corrosion. The MHTM™ product line is winner of the red dot award: product design 2012. MicroBoom and boom skirt The straight barrier boom MicroBoom is only available for Magnetic.Access Pro-H models and serves as guidance for the boom skirt. Depending on the model of the boom skirt (with or without over-climb protection), it is fixed underneath or at the side of the boom as well as at the housing. A bottom rail profile with a foamed edge protection offers stability and safety. For additional stability, a pendulum support or a support post is used."
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMagnetic-Access-PRO-H
  • Familia de productoMHTM MicroDrive
  • Grupo de produtosAutomatic Vehicular Barriers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1115
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)315
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAço
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)44
Classificação
  • Categoria BIMobjectEngenharia e infraestruturas - Acessórios rodoviários
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBarrier parking control units
  • Código CSI MasterFormat 201401 55 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
  • Número OmniClass23-39 11 11 15
  • Título OmniclassTraffic Barriers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte