Publicar produtos
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp

    Ambrosia V lamp

    Traduzido por Google,

    Ambrosia é essencialmente uma linha de luz que pode ser convertida em um sistema modular, capaz de estender a iluminação que oferece para se adaptar a qualquer espaço. Um design que recupera e revisita a luz tubular, atemporal, e a atualiza para que sua estrutura simples e iluminação difusa adicionem beleza a qualquer espaço. Esta coleção expande suas possibilidades ao propor uma mudança no plano de luz, de horizontal para vertical.

    Este novo estilo de luminária está disponível em duas versões, ambas pendentes. Primeiro, há a Ambrosia V2, uma estrutura vertical de 235 cm de altura composta por dois tubos de luz de diferentes comprimentos. Uma linha de luz interrompida, um detalhe que traz leveza e caráter à luminária. Seu design permite que você escolha a iluminação, seja em direção à parede para luz indireta, ou em direção ao espaço principal para luz direta. Este design estético e funcional também funciona bem em ambientes domésticos.

    A outra versão vertical, Ambrosia V3, une três tubos de luz colocados em diferentes alturas, formando um conjunto escultural. Esta opção pode fornecer uma grande quantidade de luz e, portanto, vem com um sistema de escurecimento para fácil controle de iluminação. Está disponível em duas alturas de 130 e 175 cm. Ambos os tamanhos podem ser conectados eletricamente através da roseta do teto ou do plugue do piso.

    O novo Ambrosia permite que você crie composições de iluminação verticais, combinando diferentes tamanhos em repetição para iluminar grandes espaços. Quando instalado individualmente, ele preenche o espaço com luz e calor. Seu design fino define o cenário perfeito em qualquer ambiente. Uma perspectiva totalmente nova para este sistema de iluminação flexível, que atinge a máxima expressão de luz com uma estrutura minimalista.

    A estrutura metálica está disponível em dois acabamentos – preto e dourado fosco – e a fonte de luz em três temperaturas de cor: 2200 K, 2700 K e 3000 K.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAmbrosia_V
    • Familia de productoIndoor Lighting
    • Grupo de produtosIndoor Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-02-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes