Publicar produtos
Pendant lamp Cometa
Pendant lamp Cometa

    Pendant lamp Cometa

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios - metal, cor - ouro fosco. Lâmpada cúpula de vidro soprado transparente. Fonte de luz LED. Altura ajustável.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Cometa
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 750
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm
      350
      Lighting fixture height , mm 550
      Lighting fixture width, mm 350
      Lighting fixture diameter, mm 350
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD056PL-L12G3K


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Cometa
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosCometa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)350
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa