Publicar produtos
Pendant lamp Flusso

Pendant lamp Flusso

Traduzido por Google,
Acessórios de metal em tom de bronze. A lâmpada de cúpula esférica é de vidro soprado transparente. Decoração - correntes penduradas no teto, fonte de luz oculta.
Especificação
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPendant-lamp-Flusso
  • Familia de productoDecorative
  • Grupo de produtosFlusso
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)205
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.99
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCLâmpada
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
  • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
  • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniclassLamps

Disponibilidade da região

Europa