Publicar produtos
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes
Pendant lamp Puntes

    Pendant lamp Puntes

    Traduzido por Google,
    Material dos acessórios — metal, persianas — cromado e dourado. Elementos decorativos— cristal a granel de corte complexo. A altura dos modelos pendentes é ajustável pelo comprimento da corrente.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Puntes
      Lamps 12ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 370
      Height of the ceiling cup, mm 30
      Lighting fixture diameter, mm 680
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD043PL-12G


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Puntes
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosPuntes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)370
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)13.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps