Publicar produtos
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros
Pendant lamp Ros

    Pendant lamp Ros

    Traduzido por Google,
    Acessórios de metal, luminárias de cúpula de vidro. Combinações de cores para acessórios e uma luminária de cúpula: preto + transparente, preto + âmbar, latão + transparente. Os elementos decorativos são contas de vidro soprado. Altura do fio ajustável. Fonte de luz - lâmpada com base GU10.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Ros
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 3625
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 160
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Ros
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosRos
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3625
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa