Publicar produtos
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno
Pendant lamp Saturno

    Pendant lamp Saturno

    Traduzido por Google,
    Material das conexões— aço inoxidável, cor — latão. Fonte de luz LED integrada. A temperatura de cor neutra é de 4000K. Forma de círculo na moda. A série inclui modelos de pendentes de vários diâmetros.
    Especificação
    • Title Pendant lamp Saturno
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 45
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 3100
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 50
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture diameter, mm 600
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD415PL-L45BS4K


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPendant-lamp-Saturno
    • Familia de productoDecorative
    • Grupo de produtosSaturno
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-07-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa