Publicar produtos
C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug
MIFAB

C1220 Floor Cleanout and Adjustable Cover and Secondary Closure Plug

Traduzido por Google,
Série MIFAB® C1220 (especifique o projeto de montagem superior) limpeza de piso ajustável com corpo de ferro fundido lacado, bujão de fechamento secundário e tampa combinada estriada e conjunto superior de bujão (especifique o tipo de material) com parafusos de chave allen de aço inoxidável à prova de vandalismo.
Especificação
  • SKUs: C1222, C1223, C1224, C1226, C1228
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac1220-floor-cleanout-and-adjustable-cover-and-secondary-closure-plug
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures