Publicar produtos
C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover
MIFAB

C1460-RD Cast Iron Stack Cleanout with Plug and Smooth Access Cover

Traduzido por Google,
Limpeza em ferro fundido lacado Série MIFAB® C1460-RD com grande área de acesso, bujão de rosca cônica e tampa de acesso redonda de 6” em aço inoxidável liso com parafuso de ancoragem de 3 ½”.
Especificação
  • SKUs: C1462-RD5, C1463-RD5, C1464-RD6, C1466-RD8, C1468-RD10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicac1460-rd-cast-iron-stack-cleanout-with-plug-and-smooth-access-cover
  • Familia de productoCleanouts
  • Grupo de produtosOther Cleanouts
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Número OmniClass23-11 21 21 17
  • Título OmniclassCleanouts
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures