Publicar produtos
F1220 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB

F1220 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas

Traduzido por Google,
Dreno de piso em ferro fundido lacado série MIFAB® F1220 com filtro padrão (especificar acabamento do material) e parafusos de chave allen resistentes a vandalismo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1220-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING