Publicar produtos
F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump
MIFAB

F1510 Drain with 12″ Heavy Duty Tractor Grate/Deep Sump

Traduzido por Google,
Dreno de piso em ferro fundido lacado série MIFAB® F1510 com corpo de poço profundo, flange de ancoragem largo, orifícios e colar ajustável com grelha quadrada de ferro dúctil articulada para serviço pesado com braçadeira de membrana de superfície de quatro peças, balde de sedimentos e área livre de 51 pol² (32.903²) ).
Especificação
  • SKUs: F1512, F1513, F1514, F1515, F1516
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaf1510-drain-with-12-heavy-duty-tractor-grate-deep-sump
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosFloor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoof, floor and paving drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 27 00
  • Título OmniclassFloor Drains
  • Código CSI UniFormat IID2040
  • Título CSI UniFormat IIRain Water Drainage