Publicar produtos
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR

Traduzido por Google,


MIFAB® R1200-JD-STR Série R1200-JD-STR em ferro fundido lacado grande reservatório dreno de telhado de 15” de diâmetro com flange de ancoragem, anel de fixação de membrana de impermeabilização de ferro fundido grande com padrão de quatro parafusos, batente de cascalho integral e filtro de cúpula de ferro fundido autotravante padrão com um livre área de 103 centímetros quadrados. W/A8-BP-STR cárter lacado de calibre 18 30” x 30” e hardware HS-8.

Especificação
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar1200-jd-str
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Sump Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains