Publicar produtos
R1200-JD-W31P24L-F1444
MIFAB

R1200-JD-W31P24L-F1444

Traduzido por Google,

MIFAB® R1200-JD-W31P24L-F1444 Série ferro fundido lacado dreno grande área de plantio com flange de ancoragem, anel de fixação da membrana impermeabilizante de ferro fundido, cúpula de ferro fundido com malha de aço inoxidável com tubo vertical de PVC perfurado com ferro fundido lacado dreno grande área de plantio com âncora flange e conjunto de grelha de ferro dúctil.

Especificação
  • R1200-JD-W31P24L-F1444 – Green Drain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicar1200-jd-w31p24l-f1444
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosRoof Drains » Other Roof Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Nome UNSPSCRoofing drains
  • Código UNSPSC30151605
  • Código CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Número OmniClass23-13 41 39
  • Título OmniclassRoof Drains