Publicar produtos
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

Traduzido por Google,
MIFAB® T1350-FL Série 12” de largura, 7 3/4” de profundidade, 12” de comprimento, dreno de vala modular não inclinado com seções do corpo em ferro fundido lacado. Cada corpo tem um flange de ancoragem de 2” de largura fundido em cada lado rebaixado 2” para baixo do topo. Os corpos têm um fundo arredondado e extremidades flangeadas para conectar uns aos outros com uma junta de borracha de neoprene no meio. As saídas finais estão disponíveis em conexões de saída sem hub de 2”, 3”, 4” ou 6” (especifique o tamanho da conexão de saída) e as saídas inferiores estão disponíveis em conexões de saída sem hub de 2”, 3”, 4” ou 6” (especifique a saída tamanho da conexão). Grades de ferro dúctil H-20 de 12” de comprimento, Classe E, são fornecidas como padrão (Sufixo –4). Tampões de extremidade e bacias de captura também estão disponíveis.
Especificação
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicat1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • Familia de productoDrains
  • Grupo de produtosTrench Drains » All
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2021-02-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Uniclass 2015 CódigoSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBelow ground gravity drainage systems
  • Código CSI MasterFormat 201433 46 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Subdrainage
  • Número OmniClass23-39 29 11
  • Título OmniclassWaste Water Drains