Publicar produtos
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
Ride Pendant Flat
    Molto Luce

    Ride Pendant Flat

    4.6 de 5 estrelas4.6(19 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Ride Ring – o complemento perfeito para a família de produtos Ride. Com um perfil de apenas 35x35 mm, esta luminária é um dos sistemas de iluminação LED mais finos atualmente no mercado. O anel está disponível como pendente ou luminária de superfície em dois diâmetros, 750 mm e 1450 mm. O conversor embutido no corpo cria uma base de teto minimalista, que aperfeiçoa o efeito de iluminação nos mínimos detalhes. Há uma escolha de cores revestidas a pó preto, branco e prata. Para usar o Ride Ring também como luminária do sistema, um segmento circular de 90° e 180° está disponível nos dois diâmetros, que pode ser conectado de forma variável, com ou sem os perfis lineares relevantes para criar uma variedade de formas. Os planejadores e arquitetos podem dar asas à sua criatividade com este sistema. Com o Ride Ring como luminária individual ou em um sistema, diferentes requisitos de projeto podem ser cobertos de maneira ideal.

    Especificação
      • Dimming: not dimmable
      • Width: 35mm
      • Height: 35mm
      • Pendant length: 1500mm
      • IP Protection class: IP20
      • Voltage class: protection cl. I
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRide_Pendant_Flat
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosPendant Lamp
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)35
    • Profundidade (mm)857
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAcrílico
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCLâmpada
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilidade da região

    Europa