Publicar produtos
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer
Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Mora Cera T4 40 c/c Bath Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturadora de banho 40 c/c com entrada e saída para baixo, função eco e paragem de segurança. Bica giratória com desviador embutido. Fora de latão aprovado 4MS. Cromada. RSK 8344182 Um banheiro é um lugar para relaxar, se divertir e recarregar as baterias. Então, encha-o de prazer. Economize energia sem esforço, proteja-se contra flutuações na temperatura da água, tome um banho extra longo com a consciência tranquila. Mora Cera coloca tempo de qualidade em seu banheiro de inúmeras maneiras.
    Especificação
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C and 42°C. With Eco-function. Projection from wall 171 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Extra user-friendly grips, approved by the Rheumatism Association in Sweden.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única246000
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de produtosMora Cera
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures