Publicar produtos
Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Mora Cera Bath Mixer 40 c/c

Traduzido por Google,
Misturadora de banho monocomando, 40 c/c com ligação para baixo e função de fecho suave. Bica giratória com desviador embutido. Fora de latão aprovado 4MS. Cromada. RSK 8232215
Especificação
  • Swivel spout with built-in diverter. Soft closing with ceramic cartridge. Adjustable flow control and temperature limiter. Projection from wall 175 mm. Connection down, can be alternated to connection up by shifting nipple and plug. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única256000
  • Familia de productoBath Mixers
  • Grupo de produtosMora Cera
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
  • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
  • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures