Publicar produtos
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c
INXX II bath/shower kit 150 c/c

    INXX II bath/shower kit 150 c/c

    Traduzido por Google,

    Com seu acabamento cromado durável e chuveiro de mão com um bocal grande e redondo, este misturador fica ótimo e proporciona banhos verdadeiramente relaxantes. A coleção INXX II oferece uma experiência de água de classe mundial com temperatura constante, alto conforto e proteção eficaz contra queimaduras. O misturador foi testado e aprovado de acordo com os regulamentos de construção atuais e é energeticamente eficiente, o que significa que reduz o consumo de água e energia sem comprometer o conforto.

    Sobre a coleção
    INXX II é uma coleção elegante e atemporal em uma paleta de cores cuidadosamente selecionadas. Oferecendo uma combinação de alta qualidade, design sóbrio e conforto excepcional, esta é a coleção definitiva.

    Chrome art no 270100 RSK 8362159 NRF 4290412 Matte black art no 270100.12 RSK 8362160 NRF 4290413 Matte white art.no 270100.22 RSK 8362161 NRF 4290414 Matte grey art.no 270100.44 RSK 8362163 NRF 4290415 Polished brass art.no 270100.60 RSK 8362164 NRF 4290416 Brushed brass art .nº 270100.62 RSK 8362165 NRF 4290417

    Especificação
      • With hand shower, holder and hose in metal, PVC- and BPA-free 
      • Swivel spout with built-in diverter 
      • Pressure balanced thermostatic mixer 
      • Temperature handle with safety stop at 38°C 
      • With Eco-function 
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717


    Especificações técnicas
    • Ref.ª única270100
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-10-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)190
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)3.775
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures