Publicar produtos
Mora Inxx A2 Bath Mixer
Mora Inxx A2 Bath Mixer

    Mora Inxx A2 Bath Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de segurança para banho com paragem de segurança e função Eco. 160 c/c. Cromada. RSK 8344036 Misturadora termostática com conforto seguro. Bica de banho com desviador embutido. Saída para baixo. Mora Inxx combina forma e função de forma intransigente. Faz o seu trabalho de forma admirável - tanto em termos de fornecer uma banheira ou duche com a temperatura perfeita da água, como de transmitir uma expressão individual à sua casa de banho. É claro que temos a superfície rígida, incorporada em nossos recursos exclusivos de conforto e segurança - é assim que não fazemos concessões.
    Especificação
    • Swivel spout with built-in diverter. Pressure balanced thermostatic mixer. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Projection from wall with wallbracket 185 mm. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única702604
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de produtosMora Inxx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)160
    • Profundidade (mm)117
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures