Publicar produtos
Mora Rexx T5 Bath Mixer
Mora Rexx T5 Bath Mixer
Mora Rexx T5 Bath Mixer

    Mora Rexx T5 Bath Mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador de banho que compensa as flutuações de temperatura e pressão. Com paragem de segurança e função Eco. Saída descendente para chuveiro. Bica giratória com desviador embutido. Fora de latão aprovado 4MS. 150 c/c. Cromada. RSK 8344027 NRF 4290358 LVI 6360626 VVS 722716104 707010.0011 150 c/c. cromado/preto. RSK 8344028 NRF 4290359 LVI 6360628 VVS 722716124 707000 160 c/c. Cromada. RSK RSK 8344025 707000.0011 160 c/c. cromado/preto. RSK 8344026 Com seu design simples e minimalista, os misturadores Mora Rexx são a essência do design e da funcionalidade escandinavos. A sua inovação reside na sua precisão. Quando a tradição e o artesanato encontram métodos de fabricação de última geração e design inspirador, o resultado é Mora Rexx. A versão mostrada aqui é um belo misturador de banho com funcionalidade líder mundial para segurança e conforto imbatíveis.
    Especificação
    • Swivel spout with built-in diverter. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. With Eco-function. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única707010
    • Familia de productoBath Mixers
    • Grupo de produtosMora Rexx
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)2.523
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCControlador de Fluxo
    • Nome UNSPSCMixers or agitators
    • Código UNSPSC47101512
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriçãoMixers
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures