Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
nacobre/products/fac46c08-adb1-4f3a-8889-5f9c2e29acde
Início
Categorias
Canalização
Válvulas
VGR Valve
Disponível em Estados Unidos
Nacobre
Seguir
VGR Valve
4.2
(17 avaliações)
Traduzido por Google,
Vista original
Válvula globo rosqueada.
Descarregar
Especificação
Especificação
Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
Applications: Water, Domestic use
Connection: Thread for NPT female tube
VGR - 13: ½” (13 mm)
VGR - 19: ¾” (19 mm)
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
vgr
Familia de producto
Nacobre Construcción
Grupo de produtos
Válvulas
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-06-04
Número de edição
2
Ligações
Ligações
URL do produto
http://nacobre.com.mx/download/ayudas/nuevos/Valvulas_de_Globo.pdf
Certificação do produto
http://nacobre.com.mx/nuestraEmpresa/certificaciones.jsp
Descrição técnica
http://nacobre.com.mx/download/ayudas/nuevos/Valvulas_de_Globo.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Latão
Material secundário
Aço
Concebido em
Mexico
Fabricado em
Mexico
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Canalização - Válvulas
Classificação IFC
Válvula
Nome UNSPSC
Valves
Código UNSPSC
401416
Uniclass 2015 Código
Pr_65_54
Uniclass 2015 Descrição
Valve products
Código CSI MasterFormat 2014
22 05 23
Título CSI MasterFormat 2014
General-Duty Valves for Plumbing Piping
Número OmniClass
23-27 31 00
Título Omniclass
Valves
Código CSI UniFormat II
D2020
Título CSI UniFormat II
Domestic Water Distribution
Disponibilidade da região
América do Norte
Canada
Mexico
United States
Produtos parecidos
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Descarregar
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
Descarregar
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
Descarregar
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Descarregar
Guardian Equipment
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
5.0
(
10
)
Descarregar
Watts
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
4.2
(
10
)
Descarregar