Publicar produtos
BLANK BOX    BB-8200
Arquivado

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBB-8200
  • Familia de productoFire Products
  • Grupo de produtosAntincendio
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-05
  • Número de edição1
  • Altura (mm)369.8
  • Largura (mm)445.7
  • Profundidade (mm)111
Relacionado
  • Material principalAço, Sherardized
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Classificação IFCElemento elétrico
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619