Publicar produtos
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25
Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25

    Balancing valve "Hydrocontrol VTR" DN25

    Traduzido por Google,
    Válvula de balanceamento de bronze “Hydrocontrol VTR” modelo PN 25 de padrão oblíquo com pré-ajuste fino seguro e infinitamente ajustável controlável a qualquer momento. Exibição óptica do pré-ajuste independente da posição do volante. Todos os componentes funcionais em um plano. Instalação no tubo de alimentação e retorno. Corpo da válvula e castelo em bronze, haste e disco da válvula em latão resistente à dezincificação (DZR), disco com vedação em PTFE, vedação da haste livre de manutenção devido ao duplo O-ring. Ponto de teste de pressão e válvula de esfera de enchimento e drenagem conectável e intercambiável (conjuntos de acessórios 1-4). Portas rosqueadas para conjuntos de acessórios fechadas com bujões cegos. Ambas as portas rosca fêmea de acordo com EN 10226.
    Especificação
    • Material: Bronze Surface: unplated kvs: 8.89 Size: DN 25 max. operating pressure: 25 bar min. operating temperature: -20 °C max. operating temperature: 150 °C Item no.: 1060108 EAN: 4026755124965 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG Subject to technical modifications without notice.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1060108
    • Familia de productoHydronic balancing in heating and cooling systems
    • Grupo de produtos"Hydrocontrol" Regulating and isolating valves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)166
    • Largura (mm)168
    • Profundidade (mm)70.4
    Relacionado
    • Material principalBronze
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.92
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCValves
    • Código UNSPSC401416