Publicar produtos
Circular Access Panel
Circular Access Panel
    Palco UK

    Circular Access Panel

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso circular com estrutura de aço e folha de porta. Os painéis são construídos em aço zintec de 0,9 mm.

    Características e benefícios:

    Pronto para instalar, com todas as ferragens já instaladas.

    Pode ser fornecido em folha única.

    Certificado de incêndio disponível por até duas horas.

    Variedade de fechaduras ocultas disponíveis.

    Moldura de 25 mm ou moldura de contas disponível.

    Porta de aço.

    palavras-chave: painel de acesso escotilha de acesso escotilha de inspeção porta de acesso painel de teto porta escondida porta de inspeção

    Especificação
    • Product Application: Ceiling mounted access panels. Fire performance Fire resistance: Non fire-rated. Position: Ceiling-mounted. Size: Custom. Frame type: Bead for taping and jointing. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Latch or lock type: Not required. Operation type: Rotation. Configuration: Single leaf. Frame Material: Carbon steel/ Zintec . Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Frame finish: Polyester powder-coated. Surface finished texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010) as standard. Door thickness: 0.9 mm Product application: Ceiling mounted access panels. Contains red list materials: No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCAP
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosPanels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-22
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniclassAccess Panels