Publicar produtos
Loft Hatches
Loft Hatches
    Palco UK

    Loft Hatches

    Traduzido por Google,

    Painel de acesso de escotilha de loft com estrutura de aço e folha de porta. Os painéis são construídos em aço zintec de 0,9 mm.

    Características e benefícios:

    Pronto para instalar, com todas as ferragens já instaladas.

    Pode ser fornecido em configuração de folha única.

    Certificado de incêndio disponível por até duas horas.

    Variedade de fechaduras ocultas disponíveis.

    Moldura de 25 mm ou moldura de contas disponível.

    Porta de aço.

    palavras-chave: painel de acesso escotilha de acesso escotilha de inspeção porta de acesso painel de teto porta escondida porta de inspeção

    Especificação
    • Product application: Contains red list materials: Ceiling mounted access panels. No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom Material: Carbon steel stainless steel Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Position: Ceiling-mounted. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Configuration: Single leaf. Frame: Carbon steel/ Zintec. Frame finish: Polyester powder-coated. Surface texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010).,RAL colour. Door thickness: 0.9 mm.,1.2 mm. Finish: Powder coated Material: Carbon steel Stainless steel Shape: Rectangle Square Warranty description: Ten year NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLH
    • Familia de productoAccess Panels
    • Grupo de produtosPanels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-22
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Portas e painéis de acesso
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHatches and access panels
    • Código CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 29
    • Título OmniclassAccess Panels