Publicar produtos
LIQUID PL M2 WHITE

LIQUID PL M2 WHITE

Luminária LED de suspensão redonda para uso interno.
Especificação
  • - Cabeça da luminária e cobertura em alumínio fundido à pressão, com revestimento a pó ou pintura exclusiva de alta qualidade - Tubo de suspensão em alumínio (modelo M1) ou aço (modelo M2+M3), com revestimento a pó ou pintura exclusiva de alta qualidade - Formas fluídas para criar um efeito escultural dinamicamente vibrante que permanece suspenso no momento O aparelho está disponível com diferentes óticas: - Difusor ótico com condutor de alta transmissão integrado em vidro semi-espelhado brilhante (PLATIN) - Difusor ótico com condutor de alta transmissão integrado em vidro preto (BLACK) - Difusor ótico com condutor de alta transmissão integrado em vidro branco opalino (WHITE) - Emissão de luz direta - LED com tecnologia-Sidelight para uma distribuição luminosa homogénea em toda a área de difusão - Índice de restituição cromática Ra > 80 - Seleção da cor do LED MacAdam ≤3 SDCM - Regulação da intensidade das variantes DALI também possível através de TouchDIM® - Módulo de sensores de controlo em função da luz natural e sensor de movimento - Versão em cores especiais disponível sob pedido
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaliquid-pl-m2-white
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosSuspended
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)599
  • Profundidade (mm)599
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia