Publicar produtos
MERCURY PL M2 BLACK TR

MERCURY PL M2 BLACK TR

Luminária LED de suspensão para interiores.
Especificação
  • - Cabeça da luminária em vidro com design da cobertura termoformado ondulado e baldaquino em plástico termoformado em forma de gotícula - Tubo de suspensão em metal e cabo de suspensão de um lado - Formas fluídas para criar um efeito escultural dinamicamente vibrante que permanece suspenso no momento O aparelho está disponível com diferentes óticas: - Difusor ótico em vidro altamente transparente e brilhante, com borda em cerâmica branca (WHITE TR) e microprisma integrado para uma difusão da luz e minimização do encandeamento eficientes e elevada uniformidade - Difusor ótico em vidro altamente transparente e brilhante, com borda em cerâmica preta (BLACK TR) e microprisma integrado para uma difusão da luz e minimização do encandeamento eficientes e elevada uniformidade - Difusor ótico em vidro preto parcialmente espelhado e brilhante, com borda em cerâmica preta (BALCK DRK) e microprisma integrado para uma difusão da luz e minimização do encandeamento eficientes e elevada uniformidade - Emissão de luz direta - LED com tecnologia-Sidelight para uma distribuição luminosa homogénea em toda a área de difusão - Índice de restituição cromática Ra > 80 - Seleção da cor do LED MacAdam ≤3 SDCM - Regulação da intensidade das variantes DALI também possível através de TouchDIM® - Limitação de encandeamento em conformidade com a norma DIN EN 12464-1 - Módulo de sensores de controlo em função da luz natural e sensor de movimento - Versão em cores especiais disponível sob pedido - incl. suspensão de tubo de suspensão e cabo de suspensão, cabo de alimentação e baldaquino de teto
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamercury-pl-m2-black-tr
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosSuspended
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1753
  • Profundidade (mm)347
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia