Publicar produtos
SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Luminária LED de suspensão para interior.
Especificação
  • - Corpo em alumínio extrudido pintado - Difusor microprismático para uma difusão eficiente do fluxo luminoso, redução do encandeamento e elevada uniformidade (MP) - LED com tecnologia-sidelight para uma distribuição luminosa homogénea em toda a área de difusão - Substituição simples e posterior dos módulos LED com poucas intervenções (também possível sem um profissionalespecializado) - Emissão de luz direta / indireta - Seleção da cor do LED MacAdam ≤3 SDCM - Com o controlo por Bluetooth "OSRAM BT Control", a luz pode ser facilmente configurada, personalizada ou agrupada através de diversos parâmetros na app - Na versão Tunable White, o nível de intensidade luminosa e a cor da luz podem ser regulados manualmente de 2700 K a 6500 K (DALI DT8) - Na versão HCL, o nível de intensidade luminosa e a cor da luz podem ser regulados manualmente de 2700 K a 6500 K, em função da hora do dia (DALI DT8) - Com cabos em aço (1,5 m) e cabo de alimentação transparente para suspensão ao teto - Limitação de encandeamento em conformidade com a norma DIN EN 12464-1 - Outras cores disponíveis sob consulta
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasl713-plus-pl-mp-sc
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de produtosSuspended
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)13
  • Largura (mm)1562
  • Profundidade (mm)264
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniclassNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidade da região

Europa Ásia África Oceânia