Publicar produtos
Extruded Aluminum Sight Screen - 2-1/2" Deep - Vertical Cladding - VT-250
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 2-1/2" Deep - Vertical Cladding - VT-250

Traduzido por Google,

Tela de visão de alumínio extrudado
2-1/2" de profundidade - revestimento vertical

A tela do equipamento VT-250 incorpora uma lâmina vertical em “T” para combinar com os sistemas comuns de revestimento de edifícios e mantém o equipamento da tela fora da vista. O VT-250 está disponível em uma ampla variedade de acabamentos, incluindo correspondência de cores personalizadas.

Especificação
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" x 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical cladding T-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 3.9 ft2 (0.36 m2)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaExtruded-Aluminum-Sight-Screen-2-1-2-Deep-Vertical-Cladding-VT-250
  • Familia de productoArchitectural Products
  • Grupo de produtosEquipment Screens
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre screen systems