Publicar produtos
Delta Limited Water Heaters, 399B-899B
Raypak

Delta Limited Water Heaters, 399B-899B

Traduzido por Google,

A série Delta Limited® tem o mesmo design básico da linha de produtos Hi Delta® com um conjunto reduzido de recursos e opções para fornecer aquecimento sólido a um custo reduzido. A linha de produtos Delta Limited® não está aprovada para venda ou distribuição na Califórnia.

Características:

  • Até 85% de eficiência
  • Todos os modelos internos/externos certificados
  • Certificado de terceiros sob ANSI Z21.10.3
  • Temperatura mínima da água de entrada de 105ºF
  • Cabeçalhos de ferro fundido revestidos a vidro com trocador de calor de tubo aletado de cobre
  • Luzes de exibição de status
  • Atraso de bombeamento, fixado em 300 segundos
  • Medidor de T&P
  • Chave de fluxo
  • Limite alto de reinicialização manual, máx. de 200F
  • Ignição de superfície quente com bloqueio de 3 tentativas
  • Guarnição ao ar livre
  • 125# PRV
  • Disponível para gás natural ou propano
Especificação
  • 100% Factory Fire Tested 

    • Efficiency: Up to 85% 
    • Maximum Setpoint: 150°F 
    • Maximum Outlet Temperature: 200°F 
    • Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F 
    • Thermal Shock Proof Heat Exchanger 
    • Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty 
    • Limited Ten-Year Cupro-Nickel Heat Exchanger Warranty 
    • Limited Five-Year Copper Heat Exchanger Warranty 
    • PolyTuf Powder Coated Cabinet 
    • Combustible Floor Shield Required 
    • Fan-Assisted 
    • Patented Burner Security Blanket
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDelta-Limited-Water-Heaters-399B-899B
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosDomestic Hot Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC010868
  • Nome ETIMGas-fired water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fuel-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment