Publicar produtos
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door
IR - Security Interlocked Door

    IR - Security Interlocked Door

    Traduzido por Google,
    (IR) A linha de portas intertravadas Saima combina estruturas de alumínio extrudado de alta resistência com segurança avançada para garantir confiabilidade e proteção contra tentativas de arrombamento. Projetado para ambientes de alta segurança, como bancos e data centers, o sistema utiliza uma arquitetura eletrônica com conceito de PC, compatível com padrões de comunicação como Ethernet (TCP/IP), USB 3.0 e CAN BUS. O portal possui um processador de alta velocidade que monitora constantemente os sensores de segurança e controla a unicidade de passagem por meio de câmeras ou sistemas equivalentes para evitar invasões não autorizadas. Uma inovação fundamental é o sistema de gerenciamento remoto, que permite diagnóstico, configuração e manutenção em tempo real por meio de um tablet, PC ou smartphone via Wi-Fi. Além disso, as características do motor de "baixo consumo de energia" reduzem as emissões nocivas, e o uso de perfis de alumínio padronizados em todos os modelos garante flexibilidade de montagem e tempos de manutenção reduzidos.
    Especificação
    • 1. Power Supply: Switching 110/230V dc (CE and UL standard). 2. Maximum Power Absorbed: Brushless motors in 24V dc 50W. 3. Working Temperature: A heating kit is available as an option for drives and electronics in various environments. 4. Backup Battery: Included as a standard feature , featuring security electric locks at 24V dc and emergency opening triggered by an external signal. 5. Operating Logic: Electronic equipment controller fitted with Ethernet 100Mb/s Ports, RS485 x 2, Can bus, RS 232, and USB ports ($2.0 \times 2$). It also includes an IP network connection and a historic events database. 6. Accident Prevention: Standard features include anti-air-passage brushes and emergency opening signals. Optional safety includes a single passage detection system (camera, mat, or weight system) and internal emergency buttons. 7. Dimensions: Total Height (Standard): 2320 mm. External Diameter: Ranges from 1050 mm (IR6/IR6F) to 1800 mm (IR11F). Passage Width (PW): Ranges from 600 mm to 1050 mm depending on the model. Weight: The structure features 11/12 mm glass and can be reinforced with FB4 or FB6 bullet-resistant materials.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIR
    • Familia de productoSecurity Doors
    • Grupo de produtosMotorized Security Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2575
    • Largura (mm)1750
    • Profundidade (mm)1536
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1200
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-17 11 49
    • Título OmniclassSecurity Rated Door