Publicar produtos
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light
Pass 107 Light

    Pass 107 Light

    Traduzido por Google,
    O Pass 107 Light é um portão motorizado que a combinação de matéria-prima (aço e vidro) e estilo italiano torna particularmente inteligente e elegante. Este sistema de controle de acesso, feito por duas ou mais máquinas combinadas para trabalhar em conjunto, é capaz de proteger qualquer entrada. O trânsito é permitido pelo movimento deslizante das folhas que regulam a abertura/fechamento do portão. Versões com passagem maior também estão disponíveis, para permitir a passagem para cadeiras de rodas. Além disso também é possível realizar máquinas extensíveis trabalhando com folhas abertas e diferentes alturas de vidro para aumentar a segurança física da passagem.
    Especificação
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz.

      2. Maximum power absorbed: 400W.

      3. Working Temperature: - 10 °C/55 °C - 14 °F/131 °F.

      4. Motors: n.2 24Vcc engines for the movement of the wings, with safety lock when closing. In case of emergency opening wings.

      5. Operating logic: programmable by microprocessor with n. 1 RS485 and n. 1 RS232.

      6. Accident prevention: Photocells on the walls of the passages both at the entrance and at the exit and a control system that guarantees the regulation of the torque of the engine.

      7. Transit speed: 30 passes per minute (excluding the action times of any badges).

      8. Dimensions:

      Total dimensions:

      Height 1000 mm - 39 3/8"

      Length 1415 mm - 55 3/4"

      Passage size (mm): Width 600 mm - 23 5/8".

      Weight: 380 Kg - 837,75 lbs (standard gate, 2 machine bodies).

      9. MCBF: 2 years o 1 000 000 of passages respecting the ordinary maintenance.

      10. MTTR: 1 hour.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPass-107-Light
    • Familia de productoSpeed Gate
    • Grupo de produtosSpeed Gate
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)320
    • Profundidade (mm)1413
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)380
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGates and turnstiles
    • Código CSI MasterFormat 201408 34 56
    • Título CSI MasterFormat 2014Security Gates
    • Número OmniClass23-11 25 15 15
    • Título OmniclassSliding Gates
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors