Publicar produtos
TP 273
TP 273
TP 273

    TP 273

    Traduzido por Google,
    O TP-273 é fabricado com materiais que conferem a este produto uma grande resistência aos agentes ambientais. A utilização de aço inoxidável garante especialmente uma melhor resistência a qualquer ação de atrito. Esta versão padrão do TP-273 é fabricada em aço inoxidável AISI-304, enquanto recomendamos utilizar a versão em aço inoxidável AISI 316 para instalações em rendições salinas. Esta armação de tripé não apresenta nenhum perigo para o usuário também considerando que suas bordas têm uma forma bem arredondada. Ao empurrar o braço quando estiver bloqueado, o mesmo braço se soltará após ter recebido a autorização do impulso elétrico. Após uma rotação de 60° não será mais possível retornar à posição inicial, mas a ação de rotação deverá ser concluída. A lógica do microprocessador com a opção de alterar o funcionamento também do console está alojada no n. 2 placas, respectivamente uma placa de controle e uma fonte de alimentação. A passagem dos cabos de alimentação é feita pela parte inferior; o interior desta máquina pode ser facilmente alcançado pelos painéis, através de uma chave. O TP-273 é fornecido em embalagem de poliestireno antichoque e dentro de uma caixa de papelão.
    Especificação
    • 1. Power Supply: 230Vac (+/- 10%) 50Hz or 110Vac (+/- 10%) 60Hz. 2. Maximum power absorbed: 70W. 3. Working Temperature: - 20 °C / 70 °C - 14 °F / 131 °F. 4. Humidity: 90%. 5. Shock absorber: hydraulic adjustable. 6. Chassis in stainless steel AISI 304 or 316. 7.Dimensions: Total dimensions: Height 1098 mm - 43 5/16" Width 1250 / 1550 mm - 51" / 62 3/4" Length 5778 mm - 171 7/8" Passage dimensions: Height 2315 mm - 91 1/8" Width 900 / 1200 mm - 36 1/2" / 48 3/4" Weight: 1100 / 1380 Kg - 2425 / 3042,38 lbs 9. MCBF: 2 yrs. or 1 000 000 passages if the ordinary maintenance is properly applied. 10. MTTR: 1 h.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTP-273
    • Familia de productoTurnstiles
    • Grupo de produtosTripod turnstyle
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1098
    • Largura (mm)255
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)40
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSecurity or access control systems
    • Código UNSPSC46171619
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_40_70_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTripods
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors