Publicar produtos
SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduzido por Google,

    SAND 40/300 é um perfil único no mercado, projetado para ser uma combinação perfeita de largura de cobertura, estética e desempenho.

    Com um passo grego de 300 mm, esta chapa canelada desenvolve uma largura útil de 1200 mm, tornando-se numa das coberturas mais económicas da gama, garantindo um bom desempenho em termos de capacidade de carga.

    Especificação
    • SAND 40/300 is equipped with a SANDsupport foot to facilitate the assembly and avoid crushing of the overlapping corrugated sheet during installation.

      A low incidence of overlap, combined with an aesthetically pleasing appearance, make SAND 40/300 an ideal profile for use in both industrial and civil applications.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSAND_40_300
    • Familia de productolamiere grecate
    • Grupo de produtossand 40
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)40
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Nome UNSPSCLaminate flooring
    • Código UNSPSC30161710
    • Número OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Título OmniclassLaminated Rigid Profiles