Publicar produtos
SmartX controllers MP-C-36A

SmartX controllers MP-C-36A

Traduzido por Google,
Controlador IP SmartX – MP-C é um controlador de campo multifuncional, totalmente programável e baseado em IP. Os modelos MP-C oferecem uma combinação flexível de tipos de pontos de E/S que atendem a uma ampla variedade de aplicações de HVAC. O MP-C pode ser usado como um controlador de campo BACnet/IP autônomo ou como parte de um EcoStruxure BMS com um servidor EcoStruxure BMS, como um servidor SmartX AS-P ou AS-B, ou um Enterprise Server, como servidor pai . Todos os modelos MP suportam uma porta de sensor dedicada para alimentar e comunicar com até 4 sensores SmartX Living Space. Os modelos MP-C suportam um display opcional que fornece informações e controle das entradas e saídas. O MP-C36A oferece 36 entradas e saídas dos seguintes tipos 8 UIOc, 8 relés Form A, 20 UIOb
Especificação
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMP-C-36A
  • Familia de productoBUILDING SYSTEMS
  • Grupo de produtosIP FIELD CONTROLLERS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-05-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)70
  • Largura (mm)124
  • Profundidade (mm)238
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)611
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCControlador
  • Código ETIMEC001666
  • Nome ETIMTemperature controller for distribution board
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 DescriçãoControllers and control panels
  • Código CSI MasterFormat 201426 09 17
  • Título CSI MasterFormat 2014Programmable Controllers
  • Número OmniClass23-27 11 11 15
  • Título OmniclassTemperature Controllers