Publicar produtos
A5047 - Cabinet, Medicine
SEPS2BIM

A5047 - Cabinet, Medicine

Traduzido por Google,
Armário de remédios montado na parede com frente de espelho. Tamanho aproximado 15" W x 25" H x 4" D.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5047
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de produtosMedicine
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)790
  • Largura (mm)460
  • Profundidade (mm)1300
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário