Publicar produtos
A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5160 - Shelf, 8" Depth, SS, Surface Mounted

4.0 de 5 estrelas4.0(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma prateleira de aço inoxidável com acabamento acetinado e montada na superfície com uma profundidade mínima de 8". prateleira é necessária. Preço baseado em uma largura de 36".
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA5160
  • Familia de productoShelf
  • Grupo de produtos8" Depth
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)180
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)200
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário