Publicar produtos
D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory
SEPS2BIM

D0670 - Console, Treatment Unit, Dental Operatory

Traduzido por Google,
Um console de tratamento odontológico ou estação de trabalho (também chamado de "unidade de 12 horas) aproximadamente 45" L x 72" H x 30" D. Consiste em uma unidade base com gavetas de armazenamento e equipamentos, um armário de porta bifold com prateleiras deslizantes e armazenamento da CPU. Uma seção intermediária com perseguição e barra de alimentação para equipamentos auxiliares e prateleira para monitor e teclado. A unidade de armazenamento superior pode ser de passagem ou não de passagem com prateleiras de vidro e portas de armário transparentes. A unidade também pode ser configurada com uma superfície de trabalho giratória para armazenar toda a instrumentação do médico e assistente ou com uma estação de lavagem com pia SS e torneira ativada por joelho ou pé e superfície sólida ou bancada laminada. A unidade também está disponível em outras larguras e alturas. A composição final desta unidade depende dos requisitos individuais da instalação determinados no momento da compra.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD0670
  • Familia de productoConsole
  • Grupo de produtosTreatment Unit
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1850
  • Largura (mm)1120
  • Profundidade (mm)810
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário