Armazenamento a granel de farmácia. ESTE TÍPICO INCLUI: 4 Painéis, Hard Npwr 53"H x 24"W; 12 Painel, Hard Npwr 85"H x 18"W; 1 Painel, Hard Power 85" H x 24" W; 3 Painel, Hard Npwr 85"H x 24"W; 2 Painéis, Hard Power, 85" H x 48" W; 3 Painel, Hard Npwr 85"H x 48"W; 1 quadro de painel aberto Npwr 85" H x 24" W; 1 quadro de painel aberto Npwr 85" H x 48" W; 4 Conn, 2 Vias 90 Graus Hard 84"H; 7 Conn, 3 Vias 90 Graus Hard 84"H; 1 Duplex Rcp, 6/Pkg 1 Duplex Rcp, Dedicado 6/Pkg 1 Entrada de Teto Pwr, Pwr 85"H; 2 Superfície de Trabalho, Lam 48"W; 36 Exibição de armazenamento de prateleira 24" W; 40 Exibição de armazenamento de prateleira 48" W; 1 Unidade Flip Dr, Fab, C/Lock 48"W; 1 Tackboard, 48"W; 1 Barra de Ferramentas 24" W; 1 Work Surf, Hvy-Duty 48" W; 6 Prateleiras, 24" W; 6 Prateleiras, 48" W; 6 Prateleiras, Complemento 24" W; 6 Prateleiras, Complementar 48" W; Unidade de 3 prateleiras, 3 prateleiras 24" W; 1 carrinho, corpo fechado, lombada superior, 2 gavetas, prateleira de arame largo de 2 dbl, divisores, portas largas dbl sólidas, 36" h; 1 carrinho, com alças de empurrar, móvel, prateleira de 2 fios, prateleira sólida 21" P x 36" W; 1 Carrinho, Base Móvel Dolly, Prateleira de 4 Fios, Prateleira Sólida, 24" P x 36" W; 1 Pedestal Móvel, Arquivo/Arquivo 2 Luz de Tarefa, 42" W; 1 Bandeja Diag 2 Bandeja de Teclado, Totalmente Ajustável *Hardware de conexão necessário para completar a instalação.
Especificações técnicas
Ref.ª únicaE0665
Familia de productoPharmacy Bulk Storage Low Volume