Publicar produtos
F0120 - Bookcase, Executive, 3 Shelf, Wood
SEPS2BIM

F0120 - Bookcase, Executive, 3 Shelf, Wood

Traduzido por Google,
Estante de madeira de prateleira aberta independente, aproximadamente 48 "de altura X 36" de largura X 13" de profundidade com três (3) prateleiras ajustáveis e quatro (4) corrediças de piso sem marcação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0120
  • Familia de productoBookcase
  • Grupo de produtosExecutive
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1470
  • Largura (mm)910
  • Profundidade (mm)360
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário