Publicar produtos
F0235 - Chair, Executive, Side
SEPS2BIM

F0235 - Chair, Executive, Side

Traduzido por Google,
Cadeira lateral executiva, 35" de altura x 26" de largura x 27" de profundidade com assento, costas e braços almofadados. Perna reta ou base de trenó disponível.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0235
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosExecutive
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1040
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)710
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário