Publicar produtos
F0295 - Chair, Stacking
SEPS2BIM

F0295 - Chair, Stacking

Traduzido por Google,
Cadeira empilhável, aproximadamente 34" HX 21" WX 24" D. Pode ser empilhada até 20 de altura, dependendo do modelo selecionado. Essas cadeiras destinam-se principalmente como capacidade de transbordamento para salas de conferência.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaF0295
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de produtosStacking
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)580
Ligações
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário